Material
Corpo da peça em aço temperado.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Superfícies de apoio cementadas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma A, superfície plana, endurecida
a partir de
5,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma B, superfície plana, retificada e endurecida
a partir de
11,80 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma C, superfície esférica, endurecida
a partir de
11,41 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma D com superfície estriada temperada
a partir de
15,25 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo da peça em aço temperado.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Superfícies de apoio cementadas.
Indicação
Os pés para dispositivos são utilizados para o suporte de peças de trabalho e dispositivos, tanto usinados como não usinados. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Indicação de desenho
Forma A: superfície plana endurecida
Forma B: superfície plana, retificada e endurecida
Forma C: superfície esférica endurecida
Forma D: superfície recartilhada temperada
Forma B: superfície plana, retificada e endurecida
Forma C: superfície esférica endurecida
Forma D: superfície recartilhada temperada