text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
Os grampos giratórios modelo ”heavy” com curso de aperto prolongado são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.

No início do processo de fixação, o braço de fixação executa um movimento de curso giratório de 90° para baixo, utilizando o came de controle integrado. Este movimento é seguido por um curso de aperto linear para baixo.
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Modo de operação
Chave de impacto com torque ajustável.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
- Capacidade de automação
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
Fornecimento
Grampo giratório incluindo bucha de posicionamento.
Indicação de desenho
1) Curso de rotação
2) Curso de aperto
3) Rotação para a esquerda
4) Rotação para a direita

Outros clientes também compraram