Design higiênico com componentes da norelem - para sistemas seguros, limpos e em conformidade com as normas em faixas de aplicação sensíveis.
O "Hygienic Design" – também chamado de design em conformidade com padrões de higiene – descreve o design estrutural de componentes de máquinas e sistemas levando em conta os requisitos higiênicos. O objetivo é projetar superfícies, transições e geometrias de forma que:
- nenhum germe, resíduo ou líquido permaneça na superfície
- seja possível fazer uma limpeza simples e completa
- os processos de limpeza (CIP/SIP) podem ser realizados de forma eficiente e sem desmontagem
Esse princípio de design é particularmente essencial em setores com altos requisitos de segurança e limpeza de produtos.
Características típicas de designs higiênicos
✔ Geometrias livres de zonas mortas e suaves
✔ Superfícies polidas (Ra ≤ 0,8 µm)
✔ Sem lacunas, bordas ou rebaixos
✔ Componentes de autodrenagem devido a superfícies inclinadas
✔ Uso de materiais certificados (por exemplo, aço inoxidável 1.4404 / AISI 316L)
✔ Vedações e elastômeros em conformidade com a FDA
👉 A norelem atende consistentemente a esses requisitos - com uma ampla linha de produtos padronizados para designs higiênicos.