text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Izar y bajar es fácil


 

Cuando se trata de elevar, bajar, frenar o mantener en su posición de forma controlada las máquinas y piezas de instalaciones, puede confiar en los muelles neumáticos de norelem. Los muelles neumáticos listos para la instalación son fiables, exentos de mantenimiento y están disponibles en todos los tamaños estándar más corrientes. Además, los muelles neumáticos se adaptan individualmente a la carga concreta prevista.




En norelem, el cliente es el que decide la presión correcta. Porque con nuestra estación automatizada de llenado y verificación, nuestros muelles neumáticos reciben la presión de llenado deseada. De este modo, se adaptan exactamente a la carga prevista concreta. El cliente puede confiar en una calidad totalmente fiable y recibe un producto adaptado a la medida de sus necesidades y listo para la instalación. Con la válvula de llenado integrada de serie se puede reducir la presión con posterioridad en caso necesario.

Los casos concretos de carga presentan una gran especificidad, pero las áreas de aplicación de los muelles neumáticos abarcan una gran variedad de usos. Allí donde haya que ajustar, abrir o cerrar puertas, compuertas, cubiertas, capós o ventanas, el versátil mecanismo de amortiguación facilita y apoya el movimiento y frenado de cargas.

Nuestros muelles neumáticos de uso universal se pueden encontrar sobre todo en la construcción de máquinas y vehículos, pero también en la industria del mueble o, incluso, en las áreas del ocio y deporte. Transmiten su fuerza de forma uniforme y requieren poco espacio.

Los modelos de acero inoxidable son especialmente resistentes a la corrosión y se prestan de forma ideal para las aplicaciones más exigentes, como p. ej. en aplicaciones de tecnología médica o en la industria alimentaria.

Los muelles neumáticos son elementos de ajuste hidroneumáticos, compactos y encapsulados que están rellenos de nitrógeno comprimido y una cierta cantidad de aceite con fines de lubricación y amortiguación de fin de carrera. No requieren absolutamente ningún mantenimiento durante toda su vida útil.
 


They are available from norelem with the standard piston shaft diameters 4 mm (steel version) or 6 mm (stainless steel version) and up to 14 mm and a travel of 30 mm to 400 mm. They have connection threads both ends to fit on various parts and fittings. 

This makes gas springs universally applicable and the installation easy and flexible. Gas springs can be used between -20 °C and +80 °C.
 

Order a suitable gas spring today!