Guias corrediças
Guias lineares de deslizamento da norelem possibilitam o posicionamento e movimento na direção horizontal e vertical. Estes sistemas lineares são adaptáveis flexivelmente às diferentes necessidades, portanto a escolha ideal para um grande número de aplicações no setor de construção de máquinas e dispositivos como na tecnologia de medição e controle.
Área de aplicação da guia linear de deslizamento
Graças à sua grande precisão, as guias lineares de deslizamento são muito utilizadas na indústria de mecânica fina, na construção de máquinas, equipamentos e aparelhos de medição, assim como na indústria ótica e de mecânica fina. Com a ajuda de um fuso micrométrico, é possível ajustar produtos de forma exata fixando-os seguramente.
Materias das guias lineares de deslizamento
As guias lineares de deslizamento são fabricadas de ferro fundido cinzento e alumínio, embora as versões de alumínio representem um excelente compromisso entre peso, capacidade de suporte de carga e precisão. As guias podem ser adquiridas respectivamente com limitadores de curso e fusos micrométricos.
Uma guia linear de deslizamento da norelem oferece as seguintes vantagens:
- longa durabilidade
- combinação rápida com vários sistemas de eixo
- a mais alta precisão
- bom amortecimento de vibrações
- baixa manutenção
- construção robusta com ótima capacidade de carga
- guias sem folgas
- fixações inovadoras e seguras
Modelos de guias lineares de deslizamento
Na loja virtual da norelem assim como no catálogo “THE BIG GREEN BOOK” encontram-se 2 grupos de produtos das guias lineares de deslizamento: guias modelo rabo de andorinha e guias de precisão.
Guia de deslizamento linear modelo rabo de andorinha
As guias lineares modelo rabo de andorinha, (mesas linares) que operam sob o princípio de deslizamento suportam altas cargas. Através da sua grande superfície de assento, a sua capacidade de carga extremamente alta atinge valores até 1500 N.
As guias modelo rabo de andorinha estão disponíveis nos modelos com larguras de 20 a 150 mm e comprimentos de 30 a 310 mm. A regulagem da folga entre a parte interna e externa ocorre por meio de uma régua de ajuste. Todas as superfícies externas são retificadas e as guias fresadas finamente. Modelos equipados com fuso roscado possuem regulagem de curso por meio de um botão graduado com escalas de 0,02 mm.
Guia de deslizamento linear de precisão
Guias de deslizamento linear com rolamento de rolos convencem pelo seu leve funcionamento e alta precisão. Elas estão disponíveis com larguras de 40 a 100 mm e comprimentos de 50 a 360 mm.
As guias lineares de deslizamento com rolamento de rolos estão equipadas com trilhos guias de rolamento de rolo cruzado. Estes garantem um funcionamento leve e sem folga assim como um nível de atrito mínimo no arranque, necessitando apenas de baixas forças para o movimento.
Guia de deslizamento linear modelo rabo de andorinha verso Guia de deslizamento linear de precisão
A diferença geral entre estas duas mesas lineares é o tipo de guia utilizado. A guia modelo rabo de andorinha possui uma guia deslizante, com a forma parecida com um rabo de andorinha, oferece uma maior capacidade de carga. Por outro lado, as guias de precisão atuam com rolamento de rolos, sendo mais precisas.
Guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha e guias de precisão com rolamento de rolos podem ser fixadas com os parafusos de fixação para mesas cruzadas, formando assim novas mesas cruzadas. Aqui se encontra mais uma vantagem da nova geração de guias lineares de deslizamento: em todos os furos roscados foi posicionado um furo de centragem adicional. Em combinação com os anéis de centragem adequados e através de um ajuste de precisão, é possível montar várias guias de deslizamento e elementos de conexão adicionais sobre o carro deslizador.
Acessórios para guias lineares de deslizamento da norelem
No sortimento da norelem de guias lineares de deslizamento você encontra artigos acessórios como trilhos guia com rolamento de rolo cruzado, gaiolas de rolos para trilhos guia , trilhos guia com revestimento de teflon, placas de montagem, barra de fixação und parafusos de fixação para montagem de mesa cruzada.
Barras de fixação
As barras de fixação servem tanto para a fixação das guias nos eixos x-y-z como para a fixação dos carros deslizadores na máquina. Nas aplicações de topo, o curso será reduzido.
Placas de montagem
Com as placas de montagemé possível transformar duas guias lineares em uma configuração X-Y, sem redução de curso. Em combinação com os nossos anéis de centragem 20240, o carro deslizador vertical pode ser centrado e fixado precisamente sobre o carro deslizador horizontal com parafusos DIN 912 (07160).