Sistemas de posicionamento
A extensa gama de produtos norelem inclui também uma grande seleção de sistemas de posicionamento. Além das mesas de posicionamento motorizadas, a norelem oferece também os modelos clássicos manuais de sistemas de posicionamento.
Através de um guiamento praticamente livre de folgas das mesas de posicionamento, é possível executar processos de posicionamento exatos nos sistemas de ferramentas ou em sistemas de manipulação. O carro deslizador pode ser ajustado, graças ao fuso livre de folgas, sem que este seja apertado ou solto adicionalmente. A folga radial da guia se encontra abaixo de 0,02 mm. Outra grande vantagem é que o fuso é autotravante e possui uma função de travamento adicional.
Áreas de aplicação dos sistemas de posicionamento
Os sistemas de posicionamento da norelem podem ser aplicados na construção de máquinas convencionais ou especiais, na tecnologia de medição, em aplicações óticas, em muitas áreas de automação, em laboratórios para fabricação de dispositivos de testes e construção de protótipos.
Material aplicado nos sistemas de posicionamento
Os mancais e carros das mesas de posicionamento da norelem são fabricados de uma liga de alumínio com acabamento anodizado. As colunas de guiamento como o fuso de rosca laminada são fabricados de aço inoxidável. Além disso, no carro deslizante foi embutido uma bucha deslizante livre de manutenção, para deslocar o carro com a menor resistência possível. Dependendo da versão das mesas de posicionamento, você encontra indicadores de posição de plástico na loja virtual.
Vantagem dos sistemas de posicionamento
- Escala legível (curso de ajuste do fuso pode ser visualizado precisamente em 0,1 mm)
- Autotravamento
- Função de travamento adicional
- Sistemas de posicionamento com guiamento livre de folgas
- Sistema de posicionamento modular: As mesas de posicionamento e a versão redonda da norelem podem ser combinadas com as mesas lineares cruzadas ou de elevação do mesmo tamanho, graças ao prático sistema modular.
- Guia com bucha deslizante livre de manutenção
- Longa durabilidade dos produtos sem trabalhos de manutenção exaustivos na mesa de posicionamento
Versões dos sistemas de posicionamento da norelem
Além das mesas de posicionamento, a norelem oferece aos técnicos e construtores outras variantes com indicadores de posição integrados. Estes indicadores de posição mostram a posição do carro deslizador com uma precisão de 0,1 mm. O indicador de posição pode ser fixado em quatro diferentes posições no carro por meio de uma união roscada.
Para aplicações automatizadas, as mesas de posicionamento também estão disponíveis com acionamento elétrico e controle integrado.
Você pode encomendar as mesas de posicionamento nas versões curta ou longa, como mesa de posicionamento, mesa cruzada de guia linear, mesa de elevação ou mesa redonda. Além disso, na loja virtual e no catálogo de produtos da norelem, você encontra o acessório adequado para os sistemas de posicionamento como suporte vertical, disco rotativo, dispositivo rotativo angular, rótulas articuladas, placas básicas e cantoneiras para montagem.
Curso de deslocamento dos sistemas de posicionamento
O curso de deslocamento dos sistemas de posicionamento variam dependendo do comprimento da mesa:
- 11 mm a 25 mm na versão curta
- 23 mm a 86 mm na versão longa
Mesas de posicionamento e cruzadas de guia linear podem ser deslocadas da esquerda para direita; mesas de elevação para cima e para baixo.
Sistemas de posicionamento
As mesas de posicionamento da norelem estão disponíveis em 6 versões: modelo curto: sem indicador de posição, com indicador de posição ou com indicador de posição eletrônico. . A versão longa das mesas de posicionamento da norelem estão disponíveis igualmente sem indicador de posição, com indicador de posição ou com indicador de posição eletrônico. Confira a linha de produtos da norelem.
Mesa cruzada
As tabelas cruzadas diferem das tabelas de posicionamento na medida em que os acessórios podem ser estendidos. As mesas cruzadas podem ser facilmente complementadas com mesas elevatórias e outros acessórios.
Mesas de elevação
As mesas de elevação são utilizadas para posicionar componentes e grupos de componentes em alturas (como batentes de fim de curso, sensores, chaves de fim de curso, mesas, câmeras, grupo de componentes completos etc.).
Mesas redondas de posicionamento
As mesas redondas de posicionamento possuem um valor de ajuste de 360° sem limitador de curso.
O sortimento amplo dos sistemas de posicionamento abrange também suportes verticais nas versões curta e longa, discos rotativos, dispositivos rotativos angulares, rótulas articuladas para dispositivos rotativos angulares, placas básicas para montagem assim como cantoneiras de montagem..