text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Trilhos de guia para rolos

entradas / página
7 de 7 entradas
  • entradas / página
    7 de 7 entradas

    Descubra a gama de produtos norelem

    Sistemas de guias lineares com rolamento da norelem

    Tanto na construção de ferramentas e máquinas (neste caso principalmente no desenvolvimento de soluções para sistemas de manuseio e automação) como na logística de transporte e armazenagem e tecnologia medicinal, os sistemas de trilhos telescópicos e guias de rolamentos da norelem são de multiaplicação e oferecem inúmeras soluções para oalinhamento de sistemas de guias lineares de duas vias paralelas.

    Áreas de aplicação dos sistemas de guias lineares com rolamento da norelem

    Os sistemas de guias lineares com rolamento da norelem são aplicados para mover peças, seguimentos de máquinas ou de equipamentos sobre um eixo linear.

    Tipos de sistemas de guias lineares com rolamentos da norelem

    Sistemas de guias lineares com rolamentos da norelem são compostos por trilhos de guia com comprimentos até 4.080 mm e carros de rolos nas versões compacta e massiva, disponíveis nos tamanhos de 20, 30 e 45 mm. Dependendo do tamanho e dimensão, os sistemas de guias lineares com rolamento podem operar com capacidade de cargas estáticas até 5.500 Newton e dinâmicas até 12.280 Newton.

    A combinação de guias com rolamento fixo ou livre impede o emperramento problemático e o desgaste desnecessário das guias lineares. O carro guia deslizador pode ser ajustado facilmente no trilho com a pré-carga desejada e sem folgas através do rolo excêntrico médio. Este procedimento garante um funcionamento preciso. Além disso, o rolamento com lubrificação permanente não necessita de manutenção. Um elemento raspador embutido móvel conserva a superfície de rolamento limpa.

    Trilhos para guias lineares de rolo da norelem

    Em comparação com os trilhos padronizados de aço, os trilhos para guias lineares de rolos de melhor qualidade fabricados de aço temperado para rolamento com pistas zincadas e temperadas por indução da norelem oferecem melhores propriedades de deslizamento e maior estabilidade.

    Carro de rolos para guias lineares da norelem

    Além de carros de rolos para guias lineares de aço, a norelem oferece outras versões como carros de rolos em aço com raspador de poliamida modificada e carros de rolos de alumínio fundido com raspador de poliamida modificada. Na versão de alumínio fundido foi aplicada uma tecnologia de raspagem patenteada que assegura ao mesmo tempo o deslocamento rápido e silencioso e a lubrificação do sistema durante todo o movimento.

    Materiais utilizados nos sistemas de guias lineares com rolamento

    Os carros de rolos são fabricados de aço ou alumínio e possuem uma superfície zincada. Os rolos também são fabricados de aço; os lábios de vedação longitudinais do carro deslizador são de borracha, as cabeças dos carros de poliester e o raspador é fabricado de poliamida modificada.

    Os trilhos dos sistemas de guias lineares com rolamento da norelem são fabricados de aço e aço temperado para rolamentos; as superfícies são zincadas. As pistas e esferas são temperadas por indução; trilhos, corrediças e gaiola de esferas são zincadas.

    Vantagens dos sistemas de guias lineares com rolamento

    Os sistemas de guias lineares com rolamento disponíveis no catálogo „THE BIG GREEN BOOK“ ou na loja virtual da norelem apresentam extrema robustez. Além disso, as guias lineares apresentam leve deslizamento e necessitam de pouca manutenção. O coeficiente de atrito dos carros de rolos é muito baixo, favorecendo o leve deslizamento. Montagem fácil dos trilhos por meio de parafusos DIN EN ISO.>

    Outras vantagens:

     

    • Sistemas de guias linaeres com rolamento e trilhos telescópicos proporcionam um processo de manuseio mais fácil em muitas áreas.>
    • Sistemas de guias lineares com rolamento contribuem para conceitos eficientes de produção e para equipamentos compactos
    • Alta capacidade de (suporte) carga possível
    • Velocidade de deslocamento de até 7m/s>