text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Acoplamentos

entradas / página
24 de 32 entradas
  • entradas / página
    24 de 32 entradas

    Descubra a gama de produtos norelem

    Kupplungen-1-23000-norelem-bewegt

    Acoplamentos rígidos da norelem

    Acoplamentos rígidos são usados frequentemente quando dois eixos alinhados devem ser unidos. Eles são ideais para aplicações de alto torque e de condições adversas.

    Funcionamento dos acoplamentos rígidos

    A união eixo-cubo por fechamento de força garante uma transmissão de torque segura e sem folgas, mesmo sem rasgo de chaveta adicional. Baixos momentos de inércia de massa e alta classe de balanceamento garantem um comportamento dinâmico excelente, mesmo com altas rotações. Os acoplamentos são basicamente livres de desgaste e manutenção. As possibilidades de aplicação abrangem desde sistemas de acionamento exigentes na construção geral de máquinas, aplicações na tecnologia de medição e controle, até acionamentos com fusos e eixos de máquinas-ferramentas. Outros exemplos de aplicação são encontrados nas máquinas de processamento de madeira, têxteis e embalagem, assim como para robôs industriais e cabeçotes multifusos.

    Vantagens e características de acoplamentos rígidos

    Acoplamentos rígidos oferecem ao mecânico alta estabilidade mesmo nas aplicações de altos torques. Importante neste caso, é que não haja deslocamento ou desalinhamento de eixos. Outras vantagens:

    • Alta Rigidez à torção em cargas dinâmicas alternadas

    • Baixo momento de inércia

    • Transmissão de força angular precisa

    • Alta resistência térmica

    • Não há desprendimento do parafuso, graças às vibrações

    • Baixo desgaste (necessitam de pouca manutenção)

    Acoplamentos rígidos da norelem suportam uma rotação de 4000 Rpm e podem ser utilizados em aplicações com faixas de temperaturas de -40 °C a +175 °C. Acoplamentos rígidos estão disponíveis nas versões única ou de duas peças. A versão de duas peças é chamada também de “acoplamento rígido bipartido”. Todos os acoplamentos da norelem são fabricados de aço e aço inoxidável. Na versão padrão, os acoplamentos rígidos com furo passante são fornecidos para diâmetros de eixo de Ø8 mm a Ø50 mm. Artigo 23050 possui fenda. Artigo 23052 possui formato bipartido. Ambas as variantes são robustas e de longa vida útil. O acoplamento de uma única peça envolve o eixo completamente sem danificá-lo, oferecendo assim uma alta força de torção. O modelo bipartido pode até ser montado, quando ambas as extremidades do eixo estiverem na posição final (não é mais possível encaixar o acoplamento).

    Áreas de aplicação de acoplamentos rígidos

    Os acoplamentos rígidos são utilizados principalmente nos setores de tecnologia de esteiras transportadoras, indústria de embalagem, engenharia mecânica, pesquisa de semicondutores ou na indústria automobilística. Áreas de aplicação adicionais:

    • Construção de máquinas especiais

    • Sistemas de medição

    • Máquinas-ferramentas

    • Tecnologia de tratamento de água e esgoto

    • Tecnologia de comportas

    • Indústria têxtil

    • Indústria alimentícia