text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Molas a gás

entradas / página
2 de 2 entradas
  • entradas / página
    2 de 2 entradas

    Outros clientes também compraram

    Molas a gás da norelem

    Para controlar, frear ou mover massas sem grandes esforços na tecnologia de construção, utiliza-se frequentemente molas a gás.

    Em geral, as molas a gás da norelem são utilizadas para amortecer movimentos (abrir, fechar, deslocar) de abas, tampas ou capôs. Para os construtores de engenharia mecânica, as molas a gás representam uma solução confortável, pois necessitam de pouca manutenção, graças à sua alta resistência à corrosão. Molas a gás são usadas frequentemente nas seguintes áreas:

    • Construção de máquinas
    • Fabricação de dispositivos
    • Construção de equipamentos industriais
    • Indústria de móveis
    • Aparelhos de esporte e lazer
    • Aparelhos domésticos
    • Indústria automobilística
    • Indústria de produtos alimentícios (versão de aço inoxidável)

    Molas a gás da norelem são preenchidas com nitrogênio e óleo. O óleo utilizado na versão em aço inoxidável preenche o requisito 21 CFR-178.3570 da FDA “Lubricants with incidental food contact”. Sendo assim, você pode utilizar as molas a gás de aço inoxidável na indústria de processamento de alimentos. Molas a gás suportam temperaturas de operação de -20° a +80° C. A norelem também pressuriza as molas a gás com a pressão de gás individual requisitada pelo cliente. Esta vantagem permite que o cliente possa encomendar diretamente pelo catálogo ou na loja virtual da norelem um produto pronto para instalação. As forças de extensão das molas a gás podem ser reduzidas adicionalmente com o auxílio da válvula de enchimento integrada. Dependendo da versão, a haste do pistão da mola a gás é fabricada de aço ou aço inoxidável (1.4305). O diâmetro da haste do pistão varia entre 6 e 14 mm. Os cursos variam entre 40 e 400mm. Molas a gás da norelem possuem roscas de conexão em ambos os lados. Desta maneira, é possível conectar peças em ambos os lados da mola. Desde junho de 2018, a linha abrangente de produtos da norelem oferece molas a gás de aço inoxidável. Molas a gás de aço inoxidável são de aplicação universal.

    Amortecedores reguláveis da norelem

    Amortecedores industriais da norelem absorvem a energia de uma massa em movimento (acelerada), transformando a energia cinética em calor, com o auxílio do atrito do fluxo interno do óleo. Sendo assim, os amortecedores funcionam de acordo com o princípio básico da conservação de energia. A energia térmica resultante é transferida para o corpo do cilindro no amortecedor e dissipada para o meio ambiente. Amortecedores industriais desaceleram massas em movimento de forma rápida e leve. Desta maneira, eles são adequados para aplicação em aparelhos de manuseio, unidades giratórias e oscilantes, atuadores lineares assim como em muitas outras aplicações industriais, principalmente na área de automação.

    Amortecedores da norelem estão disponíveis nos materiais aço ou aço inoxidável. Elas são livres de manutenção e fornecidos prontos para instalação. Todos os tipos dispõem de um limitador de curso integrado. Amortecedores podem ser adquiridos na loja virtual ou pelo catálogo basicamente na versão regulável. Amortecedores são particularmente flexíveis. Eles podem ser ajustados na base e adaptados de forma ideal para as condições alternadas de operação. A linha de amortecedores em aço inoxidável são preenchidos com óleo especial para uso na indústria alimentícia, que está em conformidade com as condições de aprovação (USDA-H1) para o setor de gêneros alimentícios. A série é fabricada do material 1.4404 (carcaça) e 1.4125 (haste do pistão). Os amortecedores são adequados para aplicações nas faixas de temperaturas de -50 °C a +120 °C. Todos os amortecedores possuem um batente fixo integrado. O limite de curso final pode ser ajustado individualmente e com precisão por meio da porca batente.

    Batentes amortecedores de borracha norelem

    Batentes amortecedores de borracha (também chamados de batentes de metal-borracha, blocos silenciadores ou coxins) são compostos de uma combinação de borracha natural (elastômero) e um componente de metal como aço ou aço inoxidável. Amortecedores de borracha são usados na maioria das vezes como apoios antivibratórios ou como batentes amortecedores de fim de curso na engenharia mecânica, já que são produtos convencionais econômicos e de fácil instalação. Os batentes amortecedores absorvem energia cinética reduzindo pressão, impulso e vibração (amortecimento) em um sistema completo. Amortecedores de metal-borracha são aplicados frequentemente quando choques ou movimentos repetitivos devem ser amortecidos por batentes de fim de curso. Batentes amortecedores de borracha reduzem drasticamente a amplitude das vibrações. Modos de utilização como “batente de portas”, “amortecedor de portas” ou “pé para máquinas” demonstram exemplos clássicos de aplicação na prática. A norelem oferece adicionalmente diversos comprimentos de rosca, além de muitos outros diferentes modelos disponíveis no seu sortimento.

    Indicação: Durezas de borracha: dura = 70° Shore média = 55° Shore macia = 45° Shore Faixa de temperatura:-30 °C a +80 °C. Os batentes de metal-borracha da norelem estão em conformidade com a norma RoHS

    Molas helicoidais de compressão da norelem

    Molas helicoidais de compressão em conformidade com a ISO 10243 foram submetidas a um tratamento térmico, para que possam assegurar uma longa vida útil. As molas helicoidas permitem tanto cargas alternadas como contínuas em grande medida. As molas podem ser utilizadas com temperaturas de trabalho até 230°. Áreas clássicas de aplicação compreendem os setores da indústria automobilística ou engenharia de processos. A norelem oferece quatro diferentes versões básicas de molas helicoidais de compressão fabricadas de aço cromo-silício:

    • Versão na cor verde para cargas leves
    • Versão na cor azul para cargas médias
    • Versão vermelha para cargas pesadas
    • Versão amarela para cargas altamente elevadas

    Especificações mais precisas podem ser retiradas da folha de dados técnicos na página do produtos.

    Molas de elastômero da norelem

    Molas de elastômero são utilizadas frequentemente na prática para o amortecimento de som transmitido pelo ar ou pela estrutura. As molas apresentam alta capacidade de suporte de carga e são resistentes contra graxa e óleos. Basicamente as molas de elastômeros da norelem podem ser adquidas em três tipos de durezas Shore: 70 Shore A (cor preta) / 80 Shore A (cor amarela) / 90 Shore A (cor vermelha)

    Molas de elastômero são econômicas, livres de manutenção e de longa vida útil. Todas as molas da norelem estão em conformidade com a norma RoHs.

    Amortecedores estruturais da norelem

    Amortecedores estruturais são elementos de baixo custo e livres de manutenção que podem ser utilizados como amortecimento de fim de curso ou batente em máquinas-ferramentas, eixos lineares, equipamentos pneumáticos e aparelhos para Handling. Amortecedores estruturais da norelem são adequados tanto para aplicações contínuas como para paradas de emergência.

    Basicamente existem duas versões diferentes de amortecedores: radial (leve e duro) e axial (leve e duro). norelem vende os amortecedores industriais já prontos para instalação com um parafuso de fixação especial. A redução de energia comprende valores entre 58% e 73%. Com uma velocidade de avanço máxima de 5 m/s, é possível absorver uma força dinâmica entre 870 e 35190 Newton. Os amortecedores estruturais são resistentes contra água do mar, produtos químicos ou micróbios. O material empregado não absorve água. Sendo assim, não ocorre inchaço do elastômero copoliéster A dureza do material corresponde à 55 Shore D.