Rodas e rodízios industriais
A norelem oferece uma ampla seleção de rodas e rodízios de alta qualidade para aplicações sofisticadas na indústria. Rodízios industriais giratórios e fixos assim como rodízios de guia e elevação estão disponíveis em estoque para pronta-entrega na versão padrão e para cargas pesadas. Selecione rodas e rodízios fabricados de materiais resistentes como borracha, plástico ou metal. Os diversos revestimentos asseguram fatores importantes como alta resistência térmica, alta proteção contra corrosão ou a diminuição da condutividade elétrica. Para ambientes sensíveis, são adequados revestimentos de borracha, pois são macios, silenciosos e protegem o piso. Nos casos de aplicações de altas exigências, são utilizados rodízios de poliamida ou aço, pois apresentam resistência contra ruptura e fricção. Selecione no nosso catálogo a solução mais adequada para o seu piso ou equipamento de transporte.
Tipos e diferenças
Tanto rodízios para carga pesada instalados em empilhadeiras utilizadas em processos logísticos como linhas de embalagem e sistemas transportadores; rodas e rodízios da norelem oferecem vantagens individuais para todos os setores. Aparelhos móveis se encontram não somente nos setores intralogísticos ou na construção de máquinas e equipamentos mas principalmente nas áreas com exigências especiais de higiene, eletroestaticidade, temperatura ou segurança. Garantimos alto padrão de qualidade para o melhor desempenho e a mais alta segurança na sua aplicação.
Rodízios industriais giratórios
As rodas dos rodízios industriais giratórios são montadas com uma distância horizontal ao raio de ação. O raio de ação permite uma leve rotação sem suportes adicionais, proporcionando à roda um rolamento estável. Desta maneira, máquinas e aparelhos podem ser manobrados de uma melhor maneira. Ao utilizar dispositivos de fixação como o sistema de travamento para roda ou coroa girante “stop-fix”, você pode fixar a sua aplicação com segurança.
Rodízios industriais fixos
Em combinação com rodízios giratórios, os rodízios industriais fixos oferecem estabilidade direcional para máquinas e aparelhos. Eles estão disponíveis em diferentes versões de material para utilização em ambientes higiênicos ou protegidos contra descarga eletroestática, por exemplo.
Roldanas
Rodas de guia são fabricadas principalmente de poliamida resistente à ruptura. Elas dispõem de baixa resistência ao rolamento para o leve movimento sobre pisos lisos. Estas rodas são adequadas principalmente para esteiras transportadoras e portões propiciando uma silenciosa operação.
Rolos de elevação>
Rodízios de elevação de poliamida resistente à ruptura são adequados para a elevação e fixação segura de aparelhos. Uma alavanca com formato ergonômico facilita o manuseio nas aplicações com rodízios de elevação. Ao utilizar rodízios de elevação na versão giratória (opcional), você poderá manobrar máquinas e aparelhos bem melhor.
Rolamentos para cargas pesadas
Desenvolvemos rodas para carga pesada adequadas para carros hidráulicos porta paletes ou empilhadeiras fabricadas com o revestimento fundido sobre o aro da roda. Elas protegem o piso e possuem alta elasticidade de retrocesso com alta durabilidade.
Variedades de material para diferentes tipos de revestimentos
Rodas e rodízios da norelem estão disponíveis em diversas versões de acordo com o seu campo de aplicação. Além dos modelos em plástico e PU disponíveis no nosso sortimento, as rodas e rodízios de borracha e poliamida são adequadas principalmente para aplicações industriais. Se você escolher um revestimento que protege o piso, você poderá desfrutar adicionalmente da capacidade de amortecimento de vibrações deste material. Rodas e rodízios de borracha são resistentes contra muitos meios agressivos, exceto óleo. Além disso, estes produtos convencem por sua alta qualidade tanto no leve funcionamento como no acionamento. Graças à baixa resistência ao acionamento e rolamento em aplicações com alta resistência à abrasão, as rodas de borracha oferecem alto conforto na condução.>
Rodas de plástico de poliamida são resistentes principalmente contra ruptura e atrito assim como às temperaturas de -40°C a +80°C. Poliamida especialmente resistente ao calor pode ser utilizada nas faixas de temperatura de até +250°C.
A mistura é que contribui para o sucesso da sua aplicação! Otimize o seu transporte
Encontrar o rodízio ideal para uma aplicação específica não é sempre tão fácil assim. Características como resistência ao acionamento e rolamento, proteção do piso e nível de ruído são influenciados por diferentes fatores.
Resistência ao acionamento e rolamento
Para sair do estado de descanso e iniciar o movimento é necessário aplicar força. A força empenhada resulta da resistência ao acionamento. O mesmo se aplica à resistência ao rolamento, para manter uma roda em movimento uniforme. Para o ajuste, deve ser observado os seguintes fatores de resistências ao acionamento e rolamento.
- Diâmetro da roda
- Revestimento
- Dureza do revestimento
- Elasticidade do revestimento
- Mancal da roda
- Piso
Rodas duras e robustas de aço apresentam por exemplo um mínimo de resistência ao rolamento. Todavia, elas não são adequadas para todos os tipos de aplicação, já que rodízios de aço sobrecarregam mais o piso do que revestimentos macios.
Proteção do piso
Um revestimento mais duro sobrecarrega o piso bem mais do que um revestimento mais macio. A pressão superficial média demonstra a pressão real aplicada. Portanto, é muito importante determinar a relação ideal entre os fatores: escolha do material, peso de transporte, superfície de rodagem e o piso. Para determinar os materiais de revestimento podem ser empregados os seguintes valores de pressão superficial:
- Rodas pressurizadas ~ 0,8 N/mm²
- Borracha macia ~ 0,8 N/mm²
- Borracha maciça super elástica ~ 1,5 N/mm²
- Borracha maciça elástica ~ 1,8 N/mm²
- Borracha maciça/Poliuretano ~ 3,5 N/mm²
- (aprox. 75° Shore A)
- Poliuretano ~ 8,0 N/mm²
- (aprox. 92° Shore A)
- Termoplástico ~ 11,0 N/mm²
- Poliuretano
- Polipropileno/Poliamida ~ 40,0 N/mm²
- Poliamida fundida ~ 60,0 N/mm²
- Material fundido ~ 350 N/mm²
- Aço~ 500 N/mm²
Nível de ruído na condução
A redução do nível de ruído na condução é atingida quando os valores de resistências são mantidos ao nível mais baixo possível. Além disso, o nível mínimo de desgaste deve ser compensado com um comportamento de rodagem que protege mais o piso. Quanto maior a roda e melhor maciez e espessura do revestimento, mais silencioso será o veículo.
Utilize as rodas e rodízios de forma correta
Ajudamos você na escolha dos rodízios e rodas mais adequados para a sua aplicação. Envie-nos as devidas especificações e exigências da aplicação desejada. Encontraremos a melhor solução para o seu projeto.