text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Pequenas esteiras transportadoras

entradas / página
1 de 1 entradas
  • entradas / página
    1 de 1 entradas

    Outros clientes também compraram

    Pequenas esteiras transportadoras

    A partir de agora, pequenas esteiras transportadoras com acionamento interno completam a linha de produtos da norelem. A unidade de acionamento da esteira é composta por um motor e controle e opera com uma tensão elétrica de 24 Volts. Graças ao motor embutido, é necessário somente um espaço mínimo para instalação. Além disso, não apresentam cantos de interferência.

    As pequenas esteiras transportadoras são empregadas na fabricação de dispositivos e máquinas especiais, possibilitando a saída e entrada de peças muito pequenas. Oferecemos aos usuários uma solução prática de montagem adicional com perfis de alumínio Tipo B, os quais atuam como estrutura de suporte para a esteira.

    A norelem fornece pequenas esteiras transportadoras com larguras de 60 a 200 mm e comprimentos de 520 a 1500 mm na versão padrão. Além disso, os clientes podem obter soluções individuais sob consulta.