Placa De Base
com rasgo em t
ferro fund.cinz.
- Ranhuras T precisas para elementos de fixação
- Com ranhura de guia para alinhamento
- Superfície usinada
- Dimensões diferentes
1 044,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Base
Versão 1
com rasgo em t
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
A=Ranhura em T
10
B1=Largura
125
L=Comprimento
280
S=Altura
50
A1
6
B
16,5
B2
40
C
7
H
21
H1
4
L1
200
L2
70
L3
250
Descrição
Material
GJL 250 recozido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.