Placa De Base
com rasgo em t
alumínio
revestimento duro
- Revestimento duro
- Para o posicionamento exato e reproduzível dos elementos de fixação
2 603,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Base
Forma
A
Versão 1
com rasgo em t
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
revestimento duro
B=Largura
400
H=Altura
24
L=Comprimento
400
A
6
B1
15
B2
85
B3
100
B4
50
B5
100
B6
16,5
C
5
D
M08
H1
10
L1
15
L2
85
L3
100
L4
50
L5
100
Descrição
Material
Placa de base em alumínio.
Buchas roscadas em aço inoxidável.
Buchas roscadas em aço inoxidável.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
Mesas de rasgo T e rosca de conexão. Com escala para um posicionamento exato e reproduzível dos elementos de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.