Placa De Base
com rasgo em t
GJL300
- Elemento básico para construção de sistema
- Ranhuras em T retificadas
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
1 053,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Base
Forma
C
Versão 1
com rasgo em t
Versão 2
redondo
Material do corpo básico
GJL300
BN=Largura da ranhura
14
D2=Diâmetro externo
300
D4=Furo de fixação
M12
H4=Altura
23
H=Altura
50
L9=Abstand T-Nuten
75
NB=Quantidade furos direção tr
2
NL=Quantidade furos direção
2
L2
150
L6
250
NB
2
NL
2
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
As placas base redondas com ranhura em T são usadas para a construção de dispositivos modulares. Essas placas base são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de coordenadas.
As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores muito altos de repetibilidade.
As perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de coordenadas.Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem fixações com valores muito altos de repetibilidade.
As perfurações direcionadas servem para alinhar a placa base sobre a mesa de coordenadas.Os pinos de posicionamento para marcar as placas base devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais com porcas T de encaixe para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Sob consulta
dimensões adicionais.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.