Paletes De Troca
com perfurações em intervalos
GJL300
- Elemento básico para construção de sistema
- Distância de intervalos 50 mm
- Bucha roscada e de ajuste endurecida
1 624,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Paletes De Troca
Forma
B
Versão 1
com perfurações em intervalos
Material do corpo básico
GJL300
D1=Rosca
M12
D=Furo de ajuste
12
H=Altura
40
L=Comprimento
400
N1=Quantidade de furos
58
N=Quantidade de furos de fixaç
5
NB=Quantidade furos direção tr
7
NL=Quantidade furos direção
7
H2
370
H3
370
L2
350
NB
7
NL
7
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de fixação retificadas.
Indicação
Os paletes de troca com perfurações em intervalos e as cantoneiras de fixação são usados bilateralmente. Eles são encaixados e fixados em ambos os lados da cantoneira de fixação, permitindo a troca eficiente dos dispositivos de fixação. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento. Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.