Placa De Base
com flange
ferro fund.cinz.
- Com ranhura de guia para alinhamento
- Superfície usinada
- Dimensões diferentes
308,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Base
Versão 1
com flange
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
166
L=Comprimento
240
B1
160
B2
56
L1
200
L2
160
L3
65
Descrição
Material
GJL 250 recozido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.