Cantoneira De Fixação
alumínio
- Elemento básico para construção de sistema
- Com abas de reforço
- Superfícies de fixação usinadas
1 201,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira De Fixação
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
150
H=Altura
250
L=Comprimento
260
L1
155
S
20
X
15
Descrição
Material
Alumínio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.