Cantoneira De Fixação
bilateral
GJL300
- Elemento básico para construção de sistema
- Ranhuras em T adequadas ao posicionamento e fixação
- Superfícies de suporte e de fixação polidas
- Adequado para mesas de máquinas em conformidade com as normas DIN e JIS
3 430,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira De Fixação
Forma
C
Versão 1
bilateral
Versão 2
com rasgo em t
Material do corpo básico
GJL300
BN=Largura da ranhura
14
D2=Diâmetro interno
20
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M12
D5=Rosca
M16
H4=Altura
23
H=Altura
500
L9=Abstand T-Nuten
100
L=Comprimento
400
NB=Quantidade furos direção tr
3
H1
50
H3
18
L1
150
L11
25
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
NB
3
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
Os cubos modulares de fixação com ranhuras em T são usados em máquinas horizontais para a construção de dispositivos modulares. As distâncias precisas das ranhuras nos sentidos longitudinal e transversal garantem valores muito altos de repetibilidade nos processos de fixação. Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas coordenadas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.