Cantoneira De Fixação
bilateral
GJL300
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfície de fixação e de referência usinadas com precisão
- Compatível com paletes de troca
2 719,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira De Fixação
Versão 1
bilateral
Versão 2
para paletes de troca
Material do corpo básico
GJL300
D2=Diâmetro interno
20
D3=Furo de fixação
M16
D4=Furo de fixação
M12
D5=Rosca
M16
H=Altura
450
L=Comprimento
400
H1
50
H2
70
L1
130
L10
350
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação permitem o posicionamento e fixação de paletes intercambiáveis em ambos os lados. Com isso, é possível efetuar uma troca eficiente dos dispositivos de fixação. As cantoneiras de fixação são adaptadas às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar a placa de fixação angular nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Estão incluídos no fornecimento: parafusos olhais para o transporte assim como 2 parafusos de bloqueio para o posicionamento dos paletes.
Estão incluídos no fornecimento: parafusos olhais para o transporte assim como 2 parafusos de bloqueio para o posicionamento dos paletes.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.