Cantoneira De Fixação
bilateral
ferro fund.cinz.
- Elemento básico para construção de sistema
- Superfícies de fixação pré-usinadas
- Superfície de referência, usinado com precisão
1 582,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cantoneira De Fixação
Versão 1
bilateral
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
H=Altura
378
L1=Comprimento
332
L2=Largura
330
A
32,5
C
75
D
30
D1
50
D2
400
E
40
E1
20
E2
40
H1
65
L
320
L3
125
L4
115
Descrição
Material
GJL 250.
Versão
Superfícies de referência usinadas com precisão.
Indicação
Os parafusos olhais para o transporte já se encontram incluídos no fornecimento da peça. Uma tampa protege os espaços ocos da cantoneira contra cavacos.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.