Perfil Em U
ferro fund.cinz.
- Para a construção de dispositivos
- Manuseio simples
- Utilização versátil
111,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Perfil Em U
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
32
H=Altura
32
L=Comprimento
150
L
150
S
8
Descrição
Material
GJL 250 recozido ou EN AW-7075.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Sob consulta
Comprimentos 800 mm e 1000 mm em ferro fundido cinzento.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.