Perfil Angular
60graus
ferro fund.cinz.
- Para a construção de dispositivos
- Manuseio simples
- Utilização versátil
378,71 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Perfil Angular
Versão 1
60graus
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
B=Largura
100
H=Altura
101,5
L=Comprimento
300
H1
100
L
300
S
20
S1
15
Descrição
Material
GJL 250 recozido.
Indicação
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.