Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
com movimento de retorno automático
aço temperado
peça endurecida e brunida
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Elevada capacidade de carga com estrutura pequena
- Esfera endurecida
- O-Ring atua como proteção contra sujeira e partículas externas
46,78 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
Forma
C
Versão 1
com movimento de retorno automático
Tipo de produto
cilindro
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço temperado
Superfície do corpo básico
peça endurecida e brunida
D1=Diâmetro externo
18
D2=Rosca
M05
F=Máx.estát. Capacidade de car
30
H=Altura
14
T=Profundidade do filete da ro
5
D3
15
D4
7
D5
1,8
H1
2,1
H2
0,8
L6
4,6
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca fêmea
Superfície de alojamento/de ap
liso
T1
3
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Aplicação
- Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
Indicação de desenho
1) Furo para pino, adequado para proteção contra torção
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.