Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
aço
temperada e revestimento de fosfato de manganês
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
- Versão: aço ou aço inoxidável
28,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
Forma
C
Versão 2
regulável
Tipo de produto
cilindro
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
temperada e revestimento de fosfato de manganês
B=Comprimento da rosca
25
D2=Rosca
M08
F=Máx.estát. Capacidade de car
8
H=Altura
11,6
D3
5,8
E
14,5
Esfera ø
8,5
L
36,6
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
SW
13
Superfície de alojamento/de ap
liso
Tipo da forma
219
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Versão em aço:
Carcaça temperada com revestimento de fosfato de manganês.
Porca brunida.
Versão em aço inoxidável:
Carcaça temperada com polimento eletrolítico.
Porca com superfície sem tratamento.
Carcaça temperada com revestimento de fosfato de manganês.
Porca brunida.
Versão em aço inoxidável:
Carcaça temperada com polimento eletrolítico.
Porca com superfície sem tratamento.
Indicação
A esfera está protegida contra torção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.