Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
com o-ring
aço temperado
peça temperada e brunida
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- O-Ring atua como proteção contra sujeira e partículas externas
46,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
Forma
C
Versão 1
com o-ring
Versão 2
regulável
Tipo de produto
sextavado
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
peça temperada e brunida
Superfície do componente
peça endurecida e brunida
B=Comprimento da rosca
12
D2=Rosca
M06
F=Máx.estát. Capacidade de car
9
H=Altura
9,5
SW=Aberturas de chaves
10
D3
6
E
11,5
Esfera ø
7
H1
1,5
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Corpo em aço temperado.
Esfera em aço ferramenta.
Esfera em aço ferramenta.
Versão
Corpo da peça temperado. Esfera endurecida, brunida.
Indicação
Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.