Pino De Apoio
cerâmica
azul
retificado
- Solução de composto metalocerâmico
- Resistente aos impactos e à flexão
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
- Eles são adequados como pés para dispositivos
93,44 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Apoio
Material do corpo básico
cerâmica
Cor do corpo básico
azul
Superfície do corpo básico
retificado
D1=Diâmetro externo
6
D2=Diâmetro do pino
4
H=Altura
2,5
Forma de suporte
redondo
H1
6,5
L3
1
L4
1
Mat. Superfície de alojamento/
cerâmica
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.