Pino De Apoio
aço ferramenta
endurecida e polida
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
- Eles são adequados como pés para dispositivos
- Endurecido e polido
- Superfícies de apoio sem centralização
4,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Apoio
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
endurecida e polida
D1=Diâmetro externo
6
D2=Diâmetro do pino
4
H=Altura
2,5
Forma de suporte
redondo
H1
6,5
L3
0,7
L4
1,2
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecido e retificado.
Superfície de apoio sem centragem.
Superfície de apoio sem centragem.
Indicação
Ao utilizar vários pinos de apoio, é possível retificar posteriormente a altura de suporte. Eles podem ser utilizados adicionalmente como pés para dispositivos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.