Pino De Posicionamento
cilíndrico
cerâmica
azul
retificado
- Solução de composto metalocerâmico
- Resistente aos impactos e à flexão
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
83,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Posicionamento
Forma
A
Versão 1
cilíndrico
Norma DIN
semelhantes à norma DIN 6321
Material do corpo básico
cerâmica
Cor do corpo básico
azul
Superfície do corpo básico
retificado
D1=Diâmetro externo
6
D2=Diâmetro do pino
4
H=Altura
7
Forma de suporte
redondo
H1
6
H2
0,6
H3
4
Mat. Superfície de alojamento/
cerâmica
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Cerâmica de alto desempenho Cerazur.
Versão
peça retificada.
Indicação
Os pinos de posicionamento na forma A servem para o posicionamento de peças de trabalho e de dispositivos em furos com tolerância dimensional.
Eles podem ser utilizados igualmente como batentes e pés para dispositivos.
Eles podem ser utilizados igualmente como batentes e pés para dispositivos.
Vantagens
A Cerazur é extremamente resistente aos impactos e à flexão. A base deste material é composta por zircônio. Trata-se de uma solução de composto metalocerâmico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.