Pino De Apoio
sem furo de centragem
aço ferramenta
endurecida e polida
- Eles servem de apoio para peças de trabalho e dispositivos
- Tolerância dimencional para o posicionamento preciso
- Eles são adequados como pés para dispositivos
- Endurecido e polido
- Superfícies de apoio sem centralização
4,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Apoio
Forma
A
Versão 1
sem furo de centragem
Norma DIN
DIN 6321
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
endurecida e polida
D1=Diâmetro externo
6
D2=Diâmetro do pino
4
H=Altura
5
Forma de suporte
redondo
H1
6
H2
1,2
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
Superfície de alojamento/de ap
liso
T
0,02
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e retificada.
Indicação
Os pinos de apoio da forma A servem como suporte para peças de trabalho e dispositivos. A forma A também podem ser utilizada como batente endurecido e pés de dispositivos.
Pinos semelhantes, ver 03120, 03130, 03140 e 03150.
Pinos semelhantes, ver 03120, 03130, 03140 e 03150.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.