Pino De Posicionamento
versão curta
aço ferramenta
endurecida e polida
- Facilitam o processo de junção
- Troca de peças de trabalho precisa, rápida e de baixo desgaste
- Endurecido e retificado (60 HRC)
9,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Posicionamento
Forma
B
Versão 1
versão curta
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
endurecida e polida
D1=Diâmetro do pino
5
D2=Diâmetro do pino
3
H=Altura
8
H1
3
H2
5
R
1,50
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecida e retificada (HRC 60 ±2).
Indicação
Os pinos de posicionamento facilitam o processo de junção, uma vez que são projetados para encaixar. Em conexão com as buchas de alojamento endurecidas 02026, permitem a rápida troca das peças de trabalho com precisão de ajuste e resistência ao desgaste.
As versões D1 = 5 e D1 = 6 não possuem rosca fêmea.
As versões D1 = 5 e D1 = 6 não possuem rosca fêmea.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.