Bucha
versão curta
aço ferramenta
endurecida e polida
- Facilitam o processo de junção
- Troca de peças de trabalho precisa, rápida e de baixo desgaste
- Endurecido e retificado (60 HRC)
7,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bucha
Versão 1
versão curta
Material do corpo básico
aço ferramenta
Superfície do corpo básico
endurecida e polida
D1=Diâmetro interno
5
H=Altura
8
D3
8
F
1
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecida e retificada (HRC 60 ±2).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.