Pé
aço temperado
brunido
- Montagem simples
- Elevada estabilidade
1,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé
Forma
A
Norma DIN
DIN 6320
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
brunido
Chave de aço
1.1172
B=Comprimento da rosca
11
D=支撑架直径
8
G=G= Rosca/ para rosca
M06
H=Altura
10
SW=Aberturas de chaves
10
E
11,5
Forma de suporte
redondo
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Aço temperado 1.1172.
Versão
peça brunida.
Indicação
Os pinos de apoio 02010 e 02020 também podem ser utilizados como pés.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.