Elemento De Extensão
aço temperado
brunido
- Diferentes tamanhos e comprimentos
- Temperado
10,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Extensão
Forma
A
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
brunido
D1=Rosca
M08
D=Rosca
M08
L=Comprimento
25
SW=Aberturas de chaves
13
T=Profundidade do filete da ro
15
E
15
L1
13
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Elementos de extensão são utilizados para efetuar o prolongamento dos apoios de esfera auto-alinhante, posicionadores com mola, pés de posicionamento, parafusos de apoio e semelhantes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.