Elemento De Extensão
aço de usinagem fácil
peça zincada e passivada
- Eles servem de elementos de extensão
- Compatível com o artigo 06220, forma S, entre outros.
4,08 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Extensão
Forma
B
Tipo de rosca
2 roscas fêmeas
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D1=Rosca
M05
L=Comprimento
25
SW=Aberturas de chaves
8
T=Profundidade do filete da ro
8
E
9,2
Modo de fixação
rosca fêmea
Descrição
Material
Aço.
Versão
zincado, passivado na cor azul.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.