Parafuso De Apoio
com contraporca
aço temperado
- Adequado como elemento de posicionamento
- Suporte regulável
8,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso De Apoio
Versão 1
com contraporca
Material do corpo básico
aço temperado
B=Altura
37
E=Comprimento da rosca
25
G=Rosca
M06
SW=Aberturas de chaves
13
A
6
C
6
D
6
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
SW1
10
Superfície de alojamento/de ap
redondo
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Através da extremidade arredondada, os parafusos de apoio podem ser utilizados adicionalmente como elementos de posicionamento para peças de trabalho perfuradas.
As versões 02037-20020 e 02037-20040 possuem sextavado.
As versões 02037-20020 e 02037-20040 possuem sextavado.
Indicação de desenho
1) contraporca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.