Pé De Posicionamento
aço de usinagem fácil
brunido e cementado
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, construção de aparelhos
11,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé De Posicionamento
Forma
A
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
brunido e cementado
B=Comprimento da rosca
8
G=G= Rosca/ para rosca
M06
H=Altura
8
M=Torque de aperto máx. Nm
8,5
SW=Aberturas de chaves
13
D1
13
E
14,4
Forma de suporte
redondo
L2
16
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Aço de corte rápido.
Versão
peça cementada e brunida.
Indicação
Os pés de posicionamento são utilizados como batentes, suportes e posicionadores na montagem de dispositivos e, de maneira geral, na engenharia mecânica e na construção de aparelhos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.