Pé Para Dispositivos
com pino roscado
aço temperado
brunido
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
13,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Para Dispositivos
Versão 1
com pino roscado
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
brunido
B=Comprimento da rosca
17
D=支撑架直径
16,5
G=G= Rosca/ para rosca
M10
H=Altura
50
SW=Aberturas de chaves
17
B1
11
D1
11
E
19,5
Forma de suporte
redondo
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Aço temperado 1.1181.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.