Pé Para Dispositivos
aço temperado
peça temperada e brunida
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
- Superfície de apoio cementada
5,95 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Para Dispositivos
Forma
A
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
peça temperada e brunida
Superfície do componente
cementado
D=支撑架直径
9,5
G=G= Rosca/ para rosca
M06
H=Altura
20
SW=Aberturas de chaves
10
T=Profundidade do filete da ro
12
E
2
Forma de suporte
redondo
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca fêmea
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Corpo da peça em aço temperado.
Versão
Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Superfícies de apoio cementadas.
Indicação
Os pés para dispositivos são utilizados para o suporte de peças de trabalho e dispositivos, tanto usinados como não usinados. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.