Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
ângulo de inclinação 12°
aço temperado
peça temperada
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
- Esfera endurecida, 50 - 55 HRC
23,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
Forma
C
Versão 1
ângulo de inclinação 12°
Tipo de produto
sextavado
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
Superfície do corpo básico
peça temperada
Superfície do componente
peça endurecida
Chave de aço componentes
1.3505
B=Comprimento da rosca
7
D2=Rosca
M06
F=Máx.estát. Capacidade de car
10
D3
6,7
E
14,5
Esfera ø
10
H
13
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
SW
13
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Corpo da peça de aço temperado, esfera de aço 1.3505 para rolamento.
Versão
Corpo da peça temperada, esfera endurecida (50 - 55 HRC).
Indicação
Os apoios de esfera auto-alinhante podem ser utilizados como batentes, suportes e posicionadores na construção de dispositivos. É possível incorporá-los adicionalmente em elementos de fixação já existentes, veja por exemplo, elemento de fixação “arness”.
Esfera protegida contra torção.
Esfera protegida contra torção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.