Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
com movimento de retorno automático
aço
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Esfera protegida contra torção
33,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio Com Esfera Auto-Alinhante
Forma
C
Versão 1
com movimento de retorno automático
Tipo de produto
sextavado
Material do corpo básico
aço
Superfície do componente
peça endurecida e brunida
B=Comprimento da rosca
9
D2=Rosca
M06
F=Máx.estát. Capacidade de car
8
H=Altura
13
D3
7
E
11,5
Esfera ø
9
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
SW1
10
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Esfera em aço, assento esférico em aço temperado.
Versão
Esfera endurecida, assento esférico fosfatado.
Indicação
Os apoios de esfera auto-alinhante podem ser utilizados como batentes, suportes e posicionadores na construção de dispositivos.
A superfície de apoio retorna à posição inicial, depois do alívio da força.
Esfera protegida contra torção.
A superfície de apoio retorna à posição inicial, depois do alívio da força.
Esfera protegida contra torção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.