Pé
aço de usinagem fácil
peça endurecida e brunida
- Montagem simples
- Elevada estabilidade
- Endurecida e brunida
7,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
peça endurecida e brunida
D=支撑架直径
16
H=Altura
10
D1
5,5
D2
10
Forma de suporte
redondo
H1
5,7
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
escareado
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça endurecida e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.