Pé Nivelador Articulado
aço
brunido
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Versão: acabamento oxidado
- Diferentes tamanhos da rosca
11,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador Articulado
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
brunido
Fmax=Capacidade de carga máx.
1,62
H=Altura
16,5
SW=Aberturas de chaves
10
D
13
D1
M05
Forma de suporte
sextavado
H1
6,5
H2
4
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Elemento esférico em aço de corte rápido, cementado.
Base de pressão em aço especial de corte rápido ETG 100.
Base de pressão em aço especial de corte rápido ETG 100.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.