Pino De Apoio
aço cementado
peça brunida, endurecida e retificada
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
- Cementado
2,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Apoio
Material do corpo básico
aço cementado
Superfície do corpo básico
peça brunida, endurecida e retificada
D1=Diâmetro externo
5
D2=Diâmetro do pino
4
H=Altura
8
B
5
Forma de suporte
redondo
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
diâmetro de ajuste
R
7
Superfície de alojamento/de ap
redondo
Descrição
Material
Aço cementado 1.0301.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.