Pino De Apoio
aço temperado
peça temperada e brunida
- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de dispositivos, construção de ferramentas
- Para o apoio de peças de trabalho e dispositivos
4,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Apoio
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície do corpo básico
peça temperada e brunida
D=Rosca
M06
H=Altura
30
B
25
E
11,5
Forma de suporte
sextavado
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
SW
10
Superfície de alojamento/de ap
redondo
Descrição
Material
Aço temperado ou latão.
Versão
Aço temperado e brunido.
Superfície de latão sem tratamento.
Superfície de latão sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.