Apoio
aço temperado
- Suporte regulável
- Possibilidade de montagem de diversos acessórios
12,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio
Material do corpo básico
aço temperado
A=Comprimento total
30
B=Comprimento da rosca
20
C=Aberturas de chaves
13
F=Rosca
M08
D
5
E
14,4
G
M06X6
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
1) Base para parafuso
2) Apoio
2) Apoio
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.