Batente
regulável
aço inoxidável
- Tipo de proteção: IP 67
- Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
- Certificação: CE, c-UL-us
120,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente
Tamanho
1
Versão 1
regulável
Versão 2
com sensor de fim de curso
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Rosca
M08
H=Altura
35,2
B
25
D1
3
Forma de suporte
sextavado
H1
2
Mat. Superfície de alojamento/
aço inoxidável
Modo de fixação
rosca macho
PL FEATUREgrip
TRUE
SW
13
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Parafuso e tucho de aço inoxidável 1.4301.
Bucha-guia de aço inoxidável 1.4112.
Carcaça do sensor de aço inoxidável.
Indicação
A comutação ocorre quando a ponta do tucho alcança a superfície de encosto da bucha-guia. O sensor é fornecido desmontado.
Recomendação de montagem: exemplo, colagem com Loctite 638.
Atenção: aparafuse o sensor até o batente!
Recomendação de montagem: exemplo, colagem com Loctite 638.
Atenção: aparafuse o sensor até o batente!
Segurança
Os batentes reguláveis não são adequados para utilização como dispositivos de segurança para proteção de pessoas.
Indicação de desenho
5) Display de LED
P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
P = Comprimento do cabo
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.