Macaco Com Rosca
aço temperado
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Posicionamento flexível
- Rosca trapezoidal com autobloqueio
25,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Macaco Com Rosca
Material do corpo básico
aço temperado
D=Diâmetro
31
D1
31
D2
TR 20X4
D3
23
D4
4
D5
4
F máx. kN
15
H
38
H1
52
H2
23
S
8
S1
2
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
calço pintado, rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação
A versão 02170-01 não possui um furo de centragem de Ø 12.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.