Macaco Com Rosca
aço inoxidável
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Posicionamento flexível
- Rosca trapezoidal com autobloqueio
53,44 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Macaco Com Rosca
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro
50
D1
49
D2
TR 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F máx. kN
50
H
42
H1
52
H2
24
S
12
S1
2
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação
O furo passante possibilita a rápida fixação e posicionamento da peça de trabalho.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.