Macaco Com Rosca
alumínio
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Posicionamento flexível
- Rosca trapezoidal com autobloqueio
46,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Macaco Com Rosca
Material do corpo básico
alumínio
H=Altura
42
D
50
D1
50
D2
TR 30X4
D3
36
F máx. kN
30
H1
52
S
12
Descrição
Material
Alumínio (resistência à tração 400 N/mm²).
Fuso de aço temperado.
Fuso de aço temperado.
Versão
Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.