Macaco Com Rosca
com base magnética
alumínio
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Base magnética para posicionamento exato da peça de trabalho na posição vertical
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Rosca trapezoidal com autobloqueio
115,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Macaco Com Rosca
Versão 1
com base magnética
Material do corpo básico
alumínio
H=Altura
52
D
50
D1
50
D2
TR 30X4
F máx. kN
30
H1
62
S
12
Descrição
Material
Alumínio (resistência à tração 400 N/mm²).
Fuso de aço temperado.
Fuso de aço temperado.
Versão
Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação
Adequado para aplicações horizontais e verticais. Com a base magnética, é possível obter um posicionamento permanente e exato da peça de trabalho na posição vertical.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
2) Base magnética
2) Base magnética
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.